피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
www.flexlink.com
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
www.flexlink.com
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
English
X180
FlexLink
Product overview
Guide rail brackets
Powered by
CAD모델 선택
5050887 - Rod for roller module profile
30.08.2022
5050986 - Guide rail clamp rod
30.08.2022
5051168 - Guide rail clamp rod
30.08.2022
XLAK 18 - Dummy plug
30.08.2022
XLAP 28 - Spring pin for guide rail bracket
30.08.2022
XLRA 16X30X52 - ADJUSTABLE GUIDE RAIL BRACKET
30.08.2022
XLRA 16X30X64 - ADJUSTABLE GUIDE RAIL BRACKET
30.08.2022
XLRA 41X30X52 - ADJUSTABLE GUIDE RAIL BRACKET
30.08.2022
XLRB 16X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 16X42 C - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 16X54 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 28X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 40X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 40X42 C - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 40X54 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 49X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 53X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 65X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 65X54 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRB 90X42 - Fixed guide rail bracket
30.08.2022
XLRC 18X110 C - Guide rail clamp for double track conveyor
30.08.2022
XLRD 18 A - Spacer for guide rail bracket support
30.08.2022
XLRD 3 D - Spacer beam connector
30.08.2022
XLRD 36 Q - Spacer
30.08.2022
XLRD 6 - Distance piece
30.08.2022
XLRD 6 A - Spacer for guide rail bracket support
30.08.2022
XLRD 6 K - Distance piece
30.08.2022
XLRD 6 P - Distance piece
30.08.2022
XLRD 72 Q - Spacer
30.08.2022
XLRD BQ - End plate
19.08.2022
XLRD GQ - Adapter plate
19.08.2022
XLRD OQ - Adapter plate
19.08.2022
XLRF 30X71 K - Guide rail bracket support
30.08.2022
XLRF 40X18 VD - Guide rail bracket support
30.08.2022
XLRF 42X18 V - Guide rail bracket support
30.08.2022
XLRF 42X62 A110 - Guide rail bracket support
30.08.2022
XLRF 42X62 A35 - Guide rail bracket support
30.08.2022
XLRF 46 Q - Guide rail bracket support
19.08.2022
XLRF 64 Q - Guide rail bracket support
19.08.2022
XLRF A105 Q - Guide rail bracket support
15.06.2023
XLRF A35 Q - Guide rail bracket support
15.06.2023
XLRK 12 CE - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 12 DE - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 12X100 D69 - Guide rail clamp, double
30.08.2022
XLRK 18 CE - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 18X40 C - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 18X60 C - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 18X80 C - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRK 45 HQ - Guide rail clamp
19.08.2022
XLRK 65 HQ - Guide rail clamp
19.08.2022
XLRK 85 HQ - Guide rail clamp
19.08.2022
XLRL 110 VQ - Guide rail clamp support
19.08.2022
XLRL 160 VQ - Guide rail clamp support
19.08.2022
XLRL 18X110 C - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRL 18X110 CA - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRL 18X160 CA - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRL 18X60 CA - Guide rail clamp
30.08.2022
XLRL 18X97 CQ - Quick release guide rail clamp support
30.08.2022
XLRL 60 VQ - Guide rail clamp support
19.08.2022
XLRN L - Spacer beam for guide rail bracket support
30.08.2022
XLRN L U - Spacer beam for guide rail bracket support
30.08.2022
XLRR LX18 C - Guide rail support tube
30.08.2022
XLRX 18 C - Corner connector
30.08.2022
XLRX 18 X - Cross connector
30.08.2022
XLRZ 18 - End cap
30.08.2022
XLRZ Q - Plug
19.08.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.